Goujons de montage pour accéléromètres / 84xx mounting studs

84xx mounting studs
Le montage sur goujon est la solution de prédilection pour tester une structure. Avec des surfaces de montage correctement préparées et un couple de montage correctement respecté, il permet d'obtenir la plus large gamme de fréquences utilisables.
Principales caractéristiques / avantages
- Plusieurs options de raccords filetés
- Fabriqué en cuivre au béryllium ou en acier inoxydable
- Différentes longueurs de goujons pour l'utilisation de plusieurs accéléromètres
Les goujons de montage sont utilisés pour former une connexion rigide entre l'accéléromètre et l'objet testé. Ils sont usinés en cuivre au béryllium ou en acier inoxydable pour une résistance et un module de Young élevés, associés à des limites élastiques élevées. Ils sont disponibles en différentes tailles de filets, avec des filets impériaux et métriques aux extrémités opposées ou sous forme d'insert de conversion de filets.
Chargement
Chargement