Jeu de capteurs piézoélectriques de force de cisaillement Slimline, jeux de 2, 3 ou 4 capteurs de force annulaires (Fy max jusqu'à ±8 kN / ±1.8 klbf par capteur) / 914XBA-Set
914XBA-Set
Kits d'assemblage compacts prêts à être raccorder de la série Slimline avec capteurs de force de cisaillement piézoélectriques intégrés. 2, 3 ou 4 capteurs de force à anneau ultraplat sont contenus dans une connexion fixe.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure des forces de cisaillement additionnées ou individuelles d'un maximum de 4 capteurs
- Capteurs mis à la terre à la même hauteur
- La longueur du câble peut être choisie individuellement pour chaque cellule de charge
- Installation flexible et compacte dans les structures
Les ensembles SlimLine se composent de 2, 3 ou 4 capteurs de force de cisaillement fixés de manière permanente à un connecteur. La longueur du câble de chaque capteur de force annulaire peut être choisie individuellement entre 0,1 m et 2 m. La force totale Fy à mesurer est appliquée aux capteurs de force par l'intermédiaire d'éléments spéciaux précontraints ou ajustés. Chaque capteur de force produit une charge électrique proportionnelle à sa composante de force. Les signaux de charge sont transmis par des électrodes et des câbles intégrés. Les différents câbles pour capteurs du kit SlimLine sont reliés de manière indissociable à un connecteur spécial à 7 pôles. Les capteurs et le connecteur sont fermement connectés et ne peuvent être séparés. Les signaux des capteurs de force sont acheminés individuellement vers les positions des broches correspondantes. Le traitement ultérieur du signal peut être déterminé par un câble de raccordement approprié : soit pour mesurer un signal total de la force de cisaillement additionnée (utiliser le câble de type 1971A), soit pour mesurer les signaux individuels des forces spécifiques (composantes de force) agissant sur les différents capteurs (utiliser le câble de type 1973A).Les mesures de la force de cisaillement additionnée sont effectuées par des capteurs de force.
Les mesures de la force totale (signal total) ou de la force partielle (signal individuel) par capteur peuvent être effectuées à l'aide d'un câble de raccordement approprié. Les ensembles SlimLine sont livrés testés mais non étalonnés. Les capteurs de force piézoélectriques doivent être calibrés in situ après le montage.Les capteurs de force piézoélectriques sont livrés testés mais non calibrés.
Chargement
Chargement