Modules d'extension pour le système KiDAU stationnaire, modules d'enregistrement pour essais crash-test / K0375AS

K0375AS
Ces modules d'extension pour le système KiDAU stationnaire sont dotés d'une interface DTI (Digital Transducer Interface) avec jusqu'à 96 voies et une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz ; ils appartiennent à la famille Type K0375AS.
Principales caractéristiques / avantages
- 8 ports DTI pour connecter jusqu'à 96 voies de mesure
- Mémoire centrale d'une capacité de plus de 400 secondes d'acquisition de données à une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz
- Stockage des données de mesure dans une mémoire flash non volatile
- Prise en charge de la fonctionnalité de double déclenchement SR/T0
- Prise en charge du mode tampon circulaire et du mode enregistreur pour l'enregistrement des données
- Compatible avec CrashDesigner à partir de la version 2.1
L'enregistreur de données DTI stationnaire de type K0375AS.08 peut être utilisé via son module d'interface de signaux avec 8 ports DTI pour l'acquisition de données jusqu'à 96 voies DiMod. Jusqu'à 12 voies DiMod peuvent être connectées via le bus DTI. Pour l'alimentation du bus DTI connecté, chaque port DTI possède son propre contrôleur protégé contre les courts-circuits, qui règle la tension de sortie sur 5,7 V (avec une charge de 500 mA). Lorsque la tension est réglée sur 5,7 V, il reste une réserve de tension de 0,5 V sur le câble du bus DTI, ce qui est suffisant pour une longueur de câble allant jusqu'à 5 m à pleine charge (section de câble standard requise, par exemple AWG26). En outre, chaque port DTI dispose de son propre pilote et récepteur RS-485 pour la transmission des données sur le bus.
Chargement
Chargement