Modules de traitement du signal, haute tension / M635BH

M635BH
Les modules de traitement des signaux haute tension de la famille Type M635B sont utilisés dans la technologie de mesure des collisions pour la mesure de tensions jusqu'à ±1000 V DC CAT II avec une précision max de 0,1% FS.
Principales caractéristiques / avantages
- Tension d'entrée : ±1000 VDC (CAT II)
- Certifié selon IEC/EN 61010-1:2010 et 61010-2-030:2010
- Résistance aux chocs : 100 g
- Largeur de bande (3 dB) jusqu'à 10 kHz
- Erreur de linéarité max ±0,05%
- Module ID intégrable dans une fiche
Le module de traitement des signaux haute tension est composé de deux ensembles séparés galvaniquement : a) la partie haute tension avec alimentation séparée galvaniquement et b) la partie basse tension avec convertisseur de tension et amplification. Une tension alternative est générée à partir de la tension d'alimentation du système de mesure, et un transformateur transmet cette tension d'alimentation isolée galvaniquement à la partie haute tension. La haute tension de mesure est modulée et transmise à la partie basse tension avec séparation galvanique. Un démodulateur extrait la tension de mesure et la transmet filtrée à un amplificateur d'instrumentation. Le signal de sortie mesuré est de 2 V pleine échelle (FS) avec un potentiel DC de Ex/2. Le module Dallas ID, disponible en option, est intégré dans le connecteur et l'ID du capteur peut alors être lu via le bus à 1 fil, à condition que la fonction soit prise en charge par le système de mesure utilisé. Le câble haute tension est livré en standard avec deux connecteurs de laboratoire de 4 mm.
Chargement
Chargement