Plateformes de conditionnement des signaux SCP pour l'indicating moteur / 2853B

2853B
Système de conditionnement du signal pour l'analyse de la combustion jusqu'à 32 voies
Principales caractéristiques / avantages
- Interface Ethernet
- Flexibilité grâce à la conception modulaire
- Extensible jusqu'à 32 voies
- Version bureau ou rack 19" disponible
Le SCP se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques à chaque fonction. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal. Si l'identification automatique du capteur PiezoSmart est utilisée, toutes les données pertinentes d'un capteur sont stockées sur un TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) et sont disponibles pour le réglage automatique des paramètres et des ajustements. La fiabilité des procédures d'essai et la qualité des données de mesure sont considérablement améliorées grâce à la simplification simultanée de l'installation du banc d'essai et de la préparation des essais.
Chargement
Chargement