Système d'acquisition de données (DAQ) pour les applications de force de coupe, de test et de mesure, avec jusqu'à 28 voies / 5697A

5697A
Ces systèmes d'acquisition de données permettent d'interfacer et de contrôler les amplificateurs de charge et les conditionneurs de signaux.
Principales caractéristiques / avantages
- Facile à installer grâce au port USB 2.0
- Commande à distance de l'amplificateur de charge
- Système d'acquisition de données performant
- Taux d'échantillonnage élevé
- Fonction de déclenchement
Les systèmes DAQ pour DynoWare se composent d'un boîtier de connexion et du programme DynoWare. Jusqu'à deux amplificateurs de charge multicanaux, et donc deux chaînes de mesure, peuvent être connectés au boîtier de connexion. Un convertisseur A/N 16 bits numérise les données de sortie analogiques. Le système est connecté au PC via un port USB 2.0, le contrôle de l'amplificateur de charge ou du conditionneur de signal étant assuré par le boîtier de connexion via un câble RS-232C. Les utilisateurs disposent d'un système d'acquisition de données facile à utiliser avec un taux d'échantillonnage élevé.
Chargement
Chargement