Systèmes de mesure de couple sans fil KiTorq DS pour arbres de transmission (diamètre max. 50 mm) / 9230A

9230A
Le KiTorq DS est un système de mesure de couple hautement dynamique et sans fil pour les arbres de transmission rotatifs jusqu'à 50 mm.
Principales caractéristiques / avantages
- Transmission de données sans contact
- Alimentation par piles rechargeables
- Haute précision de mesure
- L'adaptateur personnalisé permet de réutiliser l'unité de transmission
- Les services disponibles comprennent l'application des jauges de contrainte et l'étalonnage des arbres.
Le système KiTorq DS est particulièrement adapté aux mesures de couple sur les arbres de transmission automobile (arbres latéraux et longitudinaux, autres applications sur demande). Le système KiTorq DS est une chaîne de mesure comprenant deux unités émettrices avec le couplemètre, une unité réceptrice avec l'électronique d'évaluation et le logiciel de configuration et de visualisation KiCenter pour la mesure de haute précision des couples sur les arbres de transmission en rotation. Le couple est déterminé sur la base de jauges de contrainte calibrées.
Chargement
Chargement