Systèmes de pesage ferroviaire pour la surveillance du trafic ferroviaire sur voie ouverte / 9192B

Ce système de pesage en mouvement (WIM) destiné aux applications ferroviaires mesure le poids, la vitesse et d'autres paramètres et permet une surveillance automatisée des trains et de l'infrastructure.

9192B

Ce système de pesage en mouvement (WIM) destiné aux applications ferroviaires mesure le poids, la vitesse et d'autres paramètres et permet une surveillance automatisée des trains et de l'infrastructure.
Principales caractéristiques / avantages
  • Excellente précision du système à la vitesse opérationnelle, basée sur la mesure de la force piézoélectrique
  • Stabilité exceptionnelle à long terme et à la température
  • Fonctionnalités supplémentaires telles que la détection de points plats
  • Installation simple et rapide
  • Disposition du système spécifique au site pour réduire l'influence de la dynamique du véhicule
  • Génération de rapports complets sur les trains et protocoles de données flexibles
  • Effets de vieillissement négligeables et entretien minimal

Le système Rail Weigh In Motion (WIM) 9192B surveille le trafic ferroviaire sur une voie ouverte à vitesse régulière. Il permet d'assurer la sécurité et de vérifier la déclaration correcte des poids des wagons. Il recueille également des données précieuses sur la fréquence et l'intensité de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Les données mesurées sont disponibles en temps réel, ce qui permet une intervention immédiate en cas d'observations critiques.

Chargement
Chargement