Avantages
- Détection précoce des dommages
- Optimisation des intervalles de maintenance
- Conformité garantie avec les limites d'émission
- Equilibrage simple des cylindres
- Optimisation de la consommation de carburant
La pression de cylindre joue un rôle fondamental dans le diagnostic et la vérification "off-line" des moteurs 2 ou 4 temps. Aucun autre paramètre ne donne des informations aussi pertinentes et pouvant être exploitées de si nombreuses manières, comme l'optimisation des périodicités de maintenance, la détection anticipée des avaries, la garantie de la conformité avec les limites d'émission et réduction de la consommation de carburant, pour ne citer que ces exemples.
Le contrôle "off-line" de la pression de cylindre Kistler c'est la certitude :
Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.