Thanks to the high natural frequency of the MicroDyn, the TU Dortmund can measure highly dynamic forces at spindle speeds of up to 160,000 rpm

Dynamomètre stationnaire pour mesurer les forces de coupe

La technologie de mesure piézoélectrique est également à la base de nos dynamomètres stationnaires. Leur conception les rend particulièrement adaptés à la mesure des forces de coupe qui agissent sur la pièce dans les applications où les pièces sont montées directement sur les tables d'usinage. L'avantage : ces dynamomètres peuvent être utilisés universellement sur des machines dotées d'une grande variété d'interfaces de broche. Ils se sont révélés être des outils très polyvalents, notamment dans le domaine de la recherche et du développement.

Dynamomètres standard

Nos dynamomètres stationnaires à usage universel correspondent à des plates-formes de mesure à trois composants basées sur quatre capteurs piézoélectriques. Ils permettent de mesurer des forces de coupe allant jusqu'à 60 kN. Kistler propose des plaques de recouvrement dont les dimensions peuvent aller jusqu'à 400x600 mm ; la taille de la plaque varie en fonction de la plage de mesure. Les freins 9257B, 9255C, 9253B22/23 et 9366C sont particulièrement adaptés aux opérations de fraisage et de rectification. D'autre part, les points forts du dynamomètre à 4 composants (9272) entrent en jeu pour la mesure intégrée des moments lors des opérations de forage.

Kistler stationary dynamometers measuring cutting forces suitable for drilling and grinding.

Pour une utilisation universelle : le dynamomètre à composantes multiples 9257B, monté sur table, offre une plage de mesure allant jusqu'à 10 kN, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications. 

Robuste : le 9255C est l'un des plus grands dynamomètres de la gamme Kistler - et avec sa plate-forme robuste, il est optimisé pour l'usinage lourd. Il peut mesurer des forces de coupe allant jusqu'à 60 kN. Ce dynamomètre vous offre également la possibilité d'effectuer une précharge au-dessus du centre des quatre capteurs afin d'exploiter au mieux la fréquence naturelle.

Large stationary dynamometer 9253B22/23 from Kistler to measure cutting forces.

Grand : le dynamomètre stationnaire 9253B22/23 est doté d'une plaque de recouvrement de 400x600 mm, ce qui permet de monter des pièces plus grandes en toute sécurité. La plate-forme de mesure est fixée à la table de la machine-outil par le centre des quatre pieds. Bien que la plaque de base soit utilisée sur tous les autres dynamomètres stationnaires, elle est supprimée dans ce cas.

The drilling process specialist from Kistler: the 9272 4-component dynamometer to measure cutting forces.

Le spécialiste des processus de forage : le dynamomètre à 4 composantes 9272 est le seul dynamomètre stationnaire qui mesure les forces de coupe agissant dans les trois directions orthogonales ainsi que le moment Mz directement au centre de la plate-forme. Il s'agit donc de l'instrument idéal pour optimiser les processus de forage.

Customized stationary dynamometer from Kistler to measure cutting forces.

Des solutions personnalisées pour des besoins individuels : le kit 9366C de Kistler vous offre un kit de construction multicomposants prêt à être raccordé, préchargé et étalonné, afin que vous puissiez construire vos propres plates-formes de mesure multicomposants en fonction de vos besoins spécifiques. Les capteurs peuvent être déplacés librement sur la table. Ce kit vous permet de mettre en œuvre des solutions de serrage avec des tailles de plaques de recouvrement allant de 300x300 mm à 900x900 mm.

Dynamomètres à compensation de température

La technologie de mesure piézoélectrique est très bien adaptée pour répondre aux exigences de l'usinage hautement dynamique en termes de sensibilité et de dynamique des signaux à capturer. L'énergie thermique dégagée pendant le processus de coupe provoque généralement une dérive indésirable du signal. Cet effet est particulièrement visible dans les applications où les vitesses de broche et les taux d'enlèvement de matière sont très élevés. Un dynamomètre stationnaire avec précharge horizontale élimine en grande partie les influences négatives de la production de chaleur, de sorte que la dérive est minimisée. Cela permet de mesurer avec précision les processus impliquant des niveaux élevés de production de chaleur et/ou de différences thermiques.

Kistler propose des dynamomètres à compensation thermique pour des applications allant du micro-usinage à l'usinage lourd. Grâce à leur rigidité et à leur masse optimisées, ces dynamomètres atteignent des fréquences propres exceptionnellement élevées. Tous les dynamomètres multicomposants conviennent aux opérations de fraisage, de perçage et de rectification, entre autres. Pour les modèles 9119AA2 et 9129AA, Kistler propose également des adaptateurs spéciaux permettant de mesurer la force côté outil lors d'opérations de tournage.

[object Object]

MicroDyn : grâce à sa grande rigidité et à sa fréquence propre de plus de 15 kHz, le 9109AA est notre solution préférée pour relever les défis particuliers du micro-usinage. Ces caractéristiques lui permettent d'analyser les forces dans les processus de coupe à des vitesses allant jusqu'à 160 000 tr/min dans des plages de mesure allant de moins de 1 N à 500 N. La conception spéciale de cet appareil permet également aux utilisateurs de calculer le moment Mz au centre du dynamomètre, en se basant sur les différentes composantes de la force.

[object Object]

MiniDyn : la série MiniDyn comprend les versions 9119AA1 et 9119AA2. Le modèle 9119AA1, qui atteint des fréquences propres de plus de 6 kHz, convient à l'usinage de haute précision avec des forces de moins de 1 N à 4 kN, à des vitesses allant jusqu'à 60 000 tr/min. Le modèle 9119AA2 présente une surface de serrage un peu plus grande (107 x 80 mm) ainsi que des fréquences propres supérieures à 4 kHz dans les trois directions. Cela permet d'analyser les opérations d'usinage à des vitesses allant jusqu'à 40 000 tr/min. Le 9119AA2 peut être monté sur une table et peut également être utilisé comme système modulaire avec des adaptateurs pour le montage sur des tours.

MidiDyn : le dynamomètre MidiDyn 9129AA à composantes multiples est le modèle de dynamomètre le plus vendu de Kistler. Avec une large plage de mesure de -10 à 10 kN et une surface de serrage de 150 x 107 mm, il s'agit d'un appareil polyvalent conçu pour être monté sur une table ou utilisé comme système modulaire pouvant être installé sur des tourelles de tournage.

MaxiDyn : le dynamomètre multicomposant 9139AA, compact et robuste, dispose d'une large plage de mesure (jusqu'à 30 kN) pour garantir des mesures précises des forces de coupe dans les processus d'usinage lourds.

Systèmes modulaires pour tours

Multicomponent dynamometer MidiDyn with adapters , Type 9129AA

Nos dynamomètres stationnaires à compensation de température (9119AA1/2 et 9129AA) peuvent également être utilisés pour mesurer les efforts de coupe ou pour analyser et optimiser les processus de coupe dans les opérations de tournage.

Kistler vous propose un vaste choix d'adaptateurs commerciaux standard pour chaque dynamomètre, couvrant toutes les interfaces couramment utilisées côté machine et côté outil (y compris HSK, VDI et autres).

Les adaptateurs de machine appropriés permettent de positionner facilement les dynamomètres directement sur la tête de la tourelle. L'outil est ensuite placé sur le dynamomètre à l'aide d'un adaptateur d'outil approprié.

Les dynamomètres fixes sont très polyvalents

Les processus d'usinage ne peuvent atteindre une qualité de produit élevée et constante, combinée à un fonctionnement rentable, que s'il existe une coordination optimale des machines-outils, des dispositifs de serrage, des liquides de refroidissement et des matériaux.

Les dynamomètres fixes de Kistler sont utilisés dans de nombreux types d'usinage pour mesurer de manière précise et hautement dynamique les forces de coupe. Les données obtenues servent de base à l'optimisation des outils et des processus d'usinage :

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.