The first wireless RCD with a piezoelectric sensor

Dynamomètres rotatifs pour mesurer les forces de coupe directement sur l'arête de coupe

Dans les processus d'usinage, tout est mis en œuvre pour augmenter la productivité. Un dynamomètre rotatif (RCD) est un outil de diagnostic qui est inséré directement dans la broche de la machine-outil. Lorsqu'un RCD est utilisé, les forces de coupe qui agissent sur l'arête sont mesurées directement sur l'outil rotatif - même lorsque les processus d'usinage sont très complexes. Les données mesurées permettent d'analyser et d'optimiser le processus de coupe.

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés de Kistler sont basés sur la technologie de mesure piézoélectrique. Cette méthode permet d'obtenir des résultats supérieurs aux autres technologies, avec une qualité de signal inégalée dans le monde. La caractéristique clé : l'acquisition hautement dynamique des forces. Le principe de la technologie piézoélectrique permet de changer de plage de mesure - et dans les RCD, cet avantage joue à plein lorsque l'utilisateur doit sélectionner la bonne plage. Un seul appareil garantit toujours une résolution optimale des processus de finition ainsi que des processus de coupe à haute performance.

Dynamomètres rotatifs sans fil basés sur la technologie piézoélectrique

Wireless rotating dynamometers with piezo technology can be integrated onto the tool directly with no cables.

Les dynamomètres rotatifs sans fil (RCD sans fil) dotés de la technologie piézoélectrique offrent de nouvelles possibilités de mesure de haute précision et d'analyse des processus, en particulier en combinaison avec un nouveau logiciel : l'application Piezo Tool System (PTS).

Grâce à la communication sans fil, les câbles dans la salle des machines appartiennent désormais au passé - le boîtier récepteur peut transmettre les données directement à un PC. Spécialement développée pour les applications industrielles, l'application PTS offre toutes les fonctions d'analyse et de mesure nécessaires à une évaluation efficace des volumes de données, quelle que soit leur importance. Les données peuvent également être utilisées pour des fonctions multiples : même sur de petits outils, par exemple, chaque engagement de dent peut être visualisé avec une haute résolution, ou la durée de vie de l'outil peut être maximisée.

Structure of a wireless rotating dynamometer with a sensor based on piezo technology and crystal disks

Caractéristiques principales

  • Haute résolution pour les forces hautement dynamiques
  • Mesures très précises des trois forces orthogonales et des couples
  • Taux d'échantillonnage élevés jusqu'à 10 kHz
  • Mesures efficaces de la force indépendamment de la longueur et du diamètre de l'outil
  • Large plage de mesure de la force avec un seul capteur
  • Logiciel d'analyse automatisé (Piezo Tool System app)

Dynamomètres rotatifs avec télémétrie en champ proche et technologie piézoélectrique

Les dynamomètres de Kistler permettent de mesurer avec précision les forces de coupe - ici un tracé polaire d'une application de fraisage.

Perçage et fraisage avec les dynamomètres rotatifs (RCD) de Kistler

Les dynamomètres piézoélectriques déploient tous leurs avantages dans les opérations de fraisage et de forage. Grâce à leur rigidité et à leurs fréquences propres élevées, ces dynamomètres s'accommodent aisément des fréquences de passage élevées des dents et fournissent des résultats de mesure d'une précision que d'autres technologies ne peuvent atteindre.

Optimisation de la technologie d'usinage

La qualité des pièces, la durée de vie des outils et le temps d'usinage dépendent de différents facteurs. Les dynamomètres rotatifs à câble mesurant les forces de coupe avec une grande précision, ils fournissent la base nécessaire à l'évaluation et à l'optimisation de tous ces facteurs. Ils comprennent :

  • les mécanismes d'usure
  • l'identification des situations de surcharge
  • refroidissement et lubrification
  • caractéristiques des matériaux
  • caractéristiques de serrage de la pièce
  • vibrations et oscillations autour de la machine
  • fonctionnement à vide
[object Object]

Le modèle compact : RCD Type 9170A

Le dynamomètre rotatif (RCD) de type 9170A est le membre compact de la famille des systèmes rotatifs de Kistler. Conçu pour les applications de fraisage et de perçage, ce modèle a été spécialement développé pour l'usinage de haute précision à des vitesses allant jusqu'à 20 000 1/min. 

En raison de sa structure compacte, le dynamomètre rotatif avec câble est très rigide - sa fréquence propre est donc également très élevée. Grâce à ces avantages, le type 9170A atteint la très haute résolution nécessaire pour mesurer jusqu'à 600 engagements d'arêtes par seconde. 

Kistler met à votre disposition un vaste portefeuille d'interfaces machines commerciales standard.

Lors de votre commande, choisissez l'interface machine dont vous avez besoin pour mesurer les efforts de coupe pour votre type d'usinage. Du côté de l'outil, le mandrin à pince ER32 est disponible en standard. Veuillez noter que vous ne pouvez pas remplacer ou échanger les adaptateurs du 9170A en raison de sa conception intégrée.

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.