- Graphique avec signal clair
- Les rotations individuelles des outils (marquées en rouge) sont facilement reconnaissables, avec un niveau de détail élevé.
- Le diagramme polaire montre des résultats clairs
- Graphique avec signal clair
- Les rotations individuelles des outils (marquées en rouge) sont facilement reconnaissables, avec un niveau de détail réduit.
- Le diagramme polaire montre des résultats clairs
Plus précis, plus stable, plus rapide et plus efficace : les utilisateurs veulent voir leurs processus s'améliorer en permanence, d'où une demande croissante de données fiables comme base d'évaluation des processus. La conception et le développement des outils, la stratégie d'usinage et le choix des paramètres sont les aspects où ce potentiel d'amélioration peut généralement être trouvé.
La force de coupe est un mesurande approprié qui peut être utilisé pour évaluer ces facteurs d'influence et optimiser les processus. Elle permet de savoir si un processus se déroule de manière stable. Une technologie de capteur appropriée et spécialement conçue peut être utilisée pour mesurer les forces de coupe. Deux technologies différentes sont utilisées dans les porte-outils sensoriels, et l'on peut s'attendre à ce qu'elles fournissent toutes deux des résultats précis : la technologie piézoélectrique s'est imposée depuis plusieurs décennies comme méthode de mesure pour les processus d'usinage, tandis que la technologie des capteurs basée sur les jauges de contrainte n'a commencé à s'imposer ici qu'au cours des dernières années. Les deux systèmes fournissent des données sur les forces et les moments agissant sur les outils, mais leurs principes de fonctionnement sont fondamentalement différents.