Un moteur à réaction se doit d’être fiable et stable afin de garantir un fonctionnement toute sécurité. Tout au long de son cycle de vie, un moteur d'avion est soumis à plusieurs campagnes d’essais afin de prouver qu'il répond à toutes les exigences.
Nos capteurs de pression et accéléromètres à ultra-haute température PiezoStar sont spécialement conçus pour les essais de moteurs à réaction, qui sont effectués pendant la phase de recherche et de développement. Ils comprennent des mesures de vibrations et de pulsations de pression dans des environnements difficiles allant jusqu'à 700°C (1.300°F) et fournissent des informations importantes sur les conditions de fonctionnement du moteur ainsi qu'une base pour les développements futurs.
Ce type d'essai est effectué après la fabrication et après toute révision majeure. Cependant, plus tard dans le cycle de vie du moteur, les mêmes capteurs peuvent utilisés pour des essais d’analyse de la performance pour vérifier le bon fonctionnement de ce dernier.