Condition monitoring and testing applications for nuclear power plants require different technologies and measuring chains.

Solutions de maintenance et surveillance pour les centrales nucléaires

Les centrales nucléaires modernes intègrent des systèmes de surveillance pour garantir leurs sécurité, efficacité et performance. Kistler fournit des solutions de surveillance de pointe pour l’industrie nucléaire. Ces capteurs et systèmes spécifiques peuvent également être installés sur des centrales déjà en service.

L'énergie nucléaire a été utilisée pour la première fois pour alimenter une ampoule électrique en 1948 ; aujourd'hui, les centrales nucléaires génèrent environ 14 % de la production mondiale d'électricité avec une tendance à la hausse. De nombreux pays dans le monde continuent d'investir dans cette technologie sans émission, largement perçue comme une passerelle vers un approvisionnement énergétique à l'épreuve du temps et neutre en carbone. Les investissements se tournent vers des centrales nucléaires traditionnelles, sur les nouvelles générations de réacteurs comme les petits réacteurs modulaires (SMR) ou encore à sels fondus.

La technologie de mesure de Kistler joue un rôle essentiel dans les mesures à l'intérieur et à l'extérieur du réacteur : surveillance des pièces détachées, surveillance des vibrations induites par le flux et mesure de la pression dynamique, par exemple. Kistler dispose d'une expérience éprouvée grâce à diverses solutions installées dans des sous-systèmes de l'installation tels que les générateurs de vapeur, les cœurs et les conduites.


 

Capacité à haute température

Pour une utilisation dans des environnements chauds, Kistler propose des capteurs de pression et des accéléromètres haute température capables de résister à 700°C et plus (1000°C à court terme).

Conception robuste et fiable

Les solutions de surveillance Kistler sont utilisées dans les centrales nucléaires du monde entier et disposent d'éléments de conception spéciaux pour fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.

Sensibilité élevée et front de montée court

Pour permettre la surveillance en temps réel des systèmes critiques en termes de sécurité et de performances, nos capteurs sont dotés d'une fréquence naturelle élevée - par exemple pour capturer de petites pulsations de pression sur une pression statique élevée.

Haute stabilité thermique

Les réacteurs présentent des environnements dans lesquels les changements de température sont rapides et importants. Pour des mesures précises, les capteurs Kistler offrent une grande stabilité thermique grâce à des membranes optimisées.

Systèmes prêts à l'emploi pour différentes essais

Loose part monitoring helps to avoid damages in nuclear power plants.

Contrôle de l’intégrité d’un assemblage mécanique

Les centrales nucléaires sont des structures complexes comportant des milliers de petits composants tels que des pièces d’interfaçage, des vannes et des vis. Les pièces desserrées résultant de l'usure et de la fatigue ou d'erreurs de maintenance peuvent entraîner des problèmes critiques de sécurité et de performance. La détection précoce des pièces desserrées permet d'éviter ou d'atténuer les dommages et les dysfonctionnements des principaux composants du système.

Un système de surveillance de l’intégrité d’un assemblage (« LPMS : Loose Part Monitoring System ») se compose généralement d'un ensemble d'accéléromètres placés à des endroits critiques du système surveillé (par ex. cuves de réacteur, générateurs de vapeur ou pompes de refroidissement), ainsi que du câblage et de l'électronique correspondants pour le traitement des données. Kistler est en mesure de fournir des chaînes de mesure complètes pour de tels systèmes en fonction des besoins spécifiques du client.


Proper vibration monitoring and testing ensures safe nuclear power plant operation, maximum efficiency and power output.

Surveillance et essais des vibrations

Les vibrations induites par l'écoulement (FIV) entravent les performances et peuvent entraîner des dysfonctionnements critique, remettant en cause la sécurité de l’installation. Les principaux essais portent sur le modèle du réacteur à eau sous pression (REP), du groupe de contrôle des crayons (RCC) et du générateur de vapeur. Les capteurs Kistler sont le premier choix en raison de leur petite taille, de leur étanchéité, de leur grande stabilité en température et de leur capacité à saisir la réponse dynamique pendant toute la durée de la phase d'essai.

Des tests appropriés des composants à l'intérieur et à l'extérieur du réacteur garantissent un fonctionnement sûr de la centrale nucléaire afin de maximiser son efficacité et sa production d'énergie. Une procédure spéciale menée dans ce domaine est l'essai d'usure par frottement, par exemple dans les tubes des générateurs de vapeur. L'usure de contact se produit souvent à la suite d'un mouvement relatif entre des composants en contact. Contrairement à l'usure par glissement, ces mouvements induits par l'écoulement ont généralement une faible amplitude.


Pressure pulsation measurement in nuclear power plants ensures safety and optimizes performance.

Mesure de la pression dynamique

Dans le système de circulation du réacteur (par exemple, le tableau d'égalisation du débit) et les systèmes de tuyauterie connexes d'une centrale nucléaire, les pulsations de pression doivent être testées et surveillées afin de garantir la sécurité et d'optimiser les performances. Cette étude s’effectue en particulier dans le cas de l'utilisation de pompes de circulation modernes à vitesse contrôlée qui peuvent induire des bruits et des vibrations dans les tuyauteries.

Grâce à des capteurs de pression miniatures, très sensibles et très stables en température, les résonances des fluides et même les petites pulsations de pression en plus des pressions statiques élevées peuvent être saisies avec précision. Pour ces applications de contrôle du conditionnement, nous proposons des capteurs de pression piézoélectriques avec sortie de charge ou de tension, des plages de mesure flexibles (jusqu'à 250 bars) et de larges plages de température.


Kistler can provide you with custom measurement solutions for nuclear power plant testing applications.

Autres applications

En cas d'exigences particulières, nous pouvons vous fournir des solutions sur mesure pour votre application. Notre expertise couvre des domaines tels que :

  • Essais de tribologie
  • Essais de valves de sécurité
  • Essai de chute par fusion du Corium
  • Des études régulières pour prévenir la fatigue due aux vibrations sur les réacteurs à eau pressurisée

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.