Qu'est-ce qu'un hexapode ?
Un hexapode (du latin « hexapoda » : six pattes) est un système de contrôle de mouvement. Ses six pattes de longueur réglable lui permettent d'effectuer simultanément des mouvements sur trois axes rotatifs et trois axes linéaires (cinématique dite parallèle). Il devient alors possible de positionner par exemple une charge ou une pièce avec une très grande précision. Les hexapodes sont utilisés dans divers domaines industriels, notamment la métrologie. Toute la palette des modèles de conception, des tailles, etc. est de ce fait très large.