Capteur haute pression, M12 à étanchéité frontale, max 2000 bar (29000 psi), connecteur sélectionnable / 6217A

6217A
18005976
- Capteur de pression piézoélectrique pour les événements à grande vitesse, résistant aux vibrations
- Plage de mesure : 2'000 bar (29'000 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%) et haute sensibilité (13 pC/bar)
- Connecteur sélectionnable
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur Type 6217A est un capteur haute pression précis avec une linéarité et une durée de vie excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. Grâce à sa sensibilité élevée et à son excellente linéarité, le capteur est bien adapté aux mesures dans des plages partielles. Le connecteur de sortie peut être sélectionné selon les besoins (KIAG 10-32, BNC & TNC), ce qui augmente encore la flexibilité. L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, la même bague d'étanchéité est utilisée pour tous les capteurs haute pression (Types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Chargement
Chargement