Couplemètre rotatif à arbre de mesure rotatif et câble intégré, 2 Nm / T/Ang-Sensor 5413-1200/2 2N·m 1/4"

T/Ang-Sensor 5413-1200/2 2N·m 1/4"
18033190
- Couplemètre rotatif à arbre par un câble de raccordement fixe
- Couple nominal : 2 Nm
- Identification de l'autocode
- Entraînement carré : 1/4"
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
2 N·mMeasuring range [N·m]
0.4 … 2 N·mLes Couplemètres rotatifs à arbre Type 5413-1200/, 5413-1260/ et 5413-1251/ ont été conçus pour mesurer les couples et les couples / angles de rotation. L'arbre de mesure du couplemètre est équipé de capteurs à jauges de contrainte et est protégé par un boîtier métallique. Un disque incrémental pour la mesure de l'angle de rotation est disponible en option sur l'arbre de mesure. Celui-ci passe à travers une Fourche optique double. L'étage de traitement des impulsions angulaires délivre deux signaux déphasés correspondant au sens de rotation. Le boîtier robuste en acier ou en aluminium protège l'intérieur du capteur, ce qui permet d'effectuer des mesures dans des conditions de production. Les capteurs sont équipés au choix de câbles fixes (5 m) ou d'une prise de raccordement. Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Le couplemètre est livré avec un certificat de qualité. Sur demande, le couplemètre peut être étalonné avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS.
Chargement
Chargement