Logiciel CEUS 10 pour l'assurance des processus dans la technique de fixation / CEUS 10

The Kistler software CEUS 10 for process assurance in fastener technology focuses on usability.
CEUS 10
20000158
  • Essais d'outils de boulonneuses, de visseuses à impulsion et de clés dynamométriques sur les systèmes cerTEST de Kistler
  • L'utilisation est simple et intuitive
  • Fonctionnalité de mesure rapide avec option de documentation
  • Les outils et les points de fixation peuvent être enregistrés dans la base de données pour des mesures répétées et la documentation.
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Product type
Software
Le logiciel CEUS 10 est une plateforme fiable pour tous les tests d'outils liés au processus d'assemblage des fixations : il est simple et intuitif à utiliser et offre un large éventail d'options d'évaluation. Grâce à un guidage intuitif, les utilisateurs peuvent effectuer des essais dans le cadre de la stratégie d'essai "Mesure rapide" en spécifiant la technologie de l'outil (par exemple, boulonneuse, outil à impulsion, clé dynamométrique de réglage ou d'indication). Le test peut être lancé très rapidement, directement après avoir saisi le paramètre à évaluer (couple ou angle de rotation) avec le paramètre cible souhaité et tous les paramètres auxiliaires éventuellement nécessaires. Pour les mesures rapides, cela élimine le temps et les efforts nécessaires pour configurer les outils ou les points de fixation dans les données de base de la base de données. Les limites de tolérance conformes aux normes (ou librement définissables) et les paramètres statistiques nécessaires à l'évaluation des résultats de mesure sont déjà stockés et peuvent être adaptés individuellement. À l'aide de dialogues prédéfinis, les données de la mesure rapide peuvent servir de base à d'autres stratégies de test et être stockées dans la base de données pour une utilisation ultérieure. Dans la stratégie "Test d'outil" (test de capacité de la machine), les outils déjà configurés peuvent être facilement accessibles à partir de la boîte de dialogue et testés en plusieurs points de test individuels, en se basant sur les données caractéristiques enregistrées. Après avoir vérifié le nombre approprié de points de test, l'étape finale est l'évaluation de la capacité de l'outil à l'aide des limites de tolérance et des paramètres statistiques enregistrés. La stratégie de test "Point de fixation et outil" (capacité d'introduction et capacité de maintien) relie les paramètres cibles enregistrés d'un point de fixation réel dans le processus de production à un outil affecté à ce cas d'application, de sorte que l'outil peut être configuré de manière spécifique et que la capacité du processus peut être vérifiée à intervalles réguliers. Chaque test effectué dans le logiciel est stocké dans une base de données pour permettre une traçabilité complète des tests de l'outil dans le processus d'assemblage des fixations. Les données stockées peuvent être consultées à tout moment pour d'autres évaluations ; des vues graphiques et des tableaux sont disponibles, et les données peuvent également être affichées dans les rapports d'essai. Les paquets de langues inclus dans le logiciel permettent aux opérateurs de changer la langue de l'interface utilisateur à tout moment. Grâce à sa capacité à afficher les rapports et les évaluations dans différentes langues, le logiciel d'inspection CEUS 10 répond aux exigences d'une utilisation dans plusieurs usines situées dans des sites internationaux.
Chargement
Chargement