Module d'assemblage électromécanique NC NCFE, servopresse, 20 kN, 350 mm de course, 250 mm/s de vitesse, sans frein de maintien (N) / 2162A020350NT (ES)

Module d'assemblage électromécanique NC NCFE, servopresse, 20 kN, 350 mm de course, 250 mm/s de vitesse, sans frein de maintien (N)
2162A020350NT (ES)
18043123
  • Servopresse pour des processus d'assemblage simples et économiques
  • Plage de mesure : 20 kN
  • Course de 350 mm
  • 250 mm/s vitesse, sans frein de maintien (N)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Required force
20 kN
Product type
Joining module type
NCFE
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
350 mm
Motor brake
No holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
250 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Chargement
Chargement
Chargement