Système de surveillance de processus maXYmos BL pour la production industrielle / 5867C Config

5867C Config
18047209
- Écran tactile IPS aux couleurs vives et affichage direct
- Éléments d'évaluation : Box, Ligne, No-Pass, Get-Ref, Calc, Enveloppe
- Connectivité Ethernet plus Ethernet industriel en option
- Extension des fonctions avec jusqu'à quatre licences
Cet article de configuration du maXYmos BL type 5867C permet de passer commande avec la configuration nécessaire selon le code de type.
Le maXYmos BL est conçu pour l'analyse de processus de base des signaux X/Y dans les stations de montage classiques, les systèmes de test et les machines d'usinage et offre une solution optimisée en termes de coûts pour les tâches exigeantes. Contrairement à la solution complète de haut niveau 5877B, la version de niveau basique 5867C est disponible dans des combinaisons matérielles spécifiques d'entrée de mesure, de montage/fonctionnement et de connectivité.
Application
Ce système de surveillance de processus se concentre sur la simple surveillance force/course à une voie jusqu'au traitement par lots parallélisé avec jusqu'à huit appareils avec un signal X commun comme référence. L'étendue des fonctions avec l'évaluation des lignes, des boîtes et des calculs permet déjà des évaluations exigeantes.
Le système permet de surveiller et de documenter de manière fiable et indépendante la qualité d'une seule étape de production et aide les responsables qualité à assurer la stabilité du processus.
Intégration
Le maXYmos peut être entièrement intégré dans une commande d'installation via Industrial Ethernet, mais aussi via OPC-UA. La version C du 5867 est optimisée pour un comportement similaire à celui du type de haut niveau 5877B. Avec son écran intégré, le maXYmos peut être utilisé comme système autonome pour l'instrumentation de postes de travail individuels. Une version "headless" est également disponible, qui peut toujours être utilisée et commandée via VNC, un accès crypté basé sur un navigateur, ou simplement par des signaux de commutation.
Les données de qualité peuvent être enregistrées sur un serveur via un réseau de production ou, pour les appareils fonctionnant de manière isolée, être consultées via une clé USB.
Les photos et illustrations montrent le produit en partie avec des accessoires, ainsi que dans le contexte de l'application. Certaines fonctions doivent être achetées avec une licence et peuvent nécessiter une mise à jour du firmware. Pour connaître le contenu de la commande, veuillez consulter la fiche technique.
Chargement
Chargement