Avantages
- Calcul équitable des péages
- De plus gros revenus pour couvrir les dépenses d'entretien
- Sanction pour le non-respect des limites de poids
- Refus d'accès pour les véhicules surchargés
Le système de pesage dynamique KiTraffic Plus pour des péages en fonction du poids aide à générer des revenus supplémentaires pour la construction de routes et garantir l'équité des frais d'utilisation des routes. Sur le « principe du pollueur-payeur », les utilisateurs de routes sont taxés en fonction du poids réel de leur véhicule et de l'usure du revêtement de route qui en découle. Grâce aux systèmes Kistler précis et fiables de pesage dynamique pour le péage en fonction du poids, les propriétaires et exploitants de routes peuvent sanctionner le non-respect des limites de poids immédiatement et refuser l'accès des véhicules surchargés aux ponts et routes. À l'aide de caméras intégrées, le système KiTraffic Plus peut identifier les véhicules directement, ce qui permet d'adapter automatiquement le péage sans affecter le flux de circulation.
Les systèmes de pesage dynamique de Kistler disposent également d'une option permettant de localiser immédiatement les véhicules surchargés et de les sanctionner en cas de non-respect des limites de poids ou de leur limiter l'accès aux ponts et routes. Nos systèmes de mesure intégralement automatisés transmettent les données en temps réel selon les amendes pour surcharge et les sommes dues pour l'utilisation des routes à péage calculées en fonction du poids du véhicule.
Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un système de pesage dynamique fiable manuel ou intégralement automatisé, pratique pour la tarification au poids des péages.