Metrologietage 2024 in München: Kistler zeigt Fachkompetenz und Kalibriersysteme


Sindelfingen, September 2024 - Auf den diesjährigen Metrologietagen 2024 in München vom 5. bis 6. November, ist Kistler auf Stand 1 mit dem neuen kompakten Kalibriersystem für Drehmomentschlüssel caliTEST-B vertreten. Zudem informiert Kistler über sein Angebot an Kalibrier- und Prüfsystemen sowie dem Schulungsangebot der ISO 21001 zertifizierte Kistler Akademie.

Kistler ist Weltmarktführer für dynamische Messtechnik zur Erfassung von Druck, Kraft, Drehmoment und Beschleunigung. Kistler steht zudem für Kalibrier- und Prüfsysteme für viele Messgrößen und zeigt als Kalibrierdienstleister mit akkreditierten Kalibrierlaborten weltweit seine Fachkompetenz in der Messtechnik.

Die neue Kalibriereinrichtung caliTEST-B ermöglicht die normgemäße Kalibrierung und Prüfung von Drehmomentschlüsseln.
Die neue Kalibriereinrichtung caliTEST-B ermöglicht die Kalibrierung und Prüfung von Drehmomentschlüsseln gemäß allen aktuellen Normen und Vorgaben.

Kalibrierung und Prüfung von Drehmomentschlüsseln mit der neuen Kalibriereinrichtung caliTEST-B

Kistler präsentiert mit dem caliTEST-B eine kompakte, kostengünstige Alternative zur etablierten Kalibriereinrichtung. Sie ermöglicht die Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und -werkzeugen bis zu einer Länge von 1.320 mm gemäß DIN EN ISO 6789. Besonderes Augenmerk legte Kistler bei dem caliTEST-B Kalibriersystem auf Bedienfreundlichkeit und Flexibilität – so lassen sich auch Drehmomentwerkzeuge in Schraubendreherform schnell und einfach kalibrieren. Die Kalibriereinrichtung wird mit wechselbaren Drehmoment-Referenz-Sensoren individuell ausgestattet. 

Hauptmerkmale / Vorteile der Kalibriereinrichtung caliTEST-B

  • Kalibrierung gemäß DIN EN ISO 6789:2017
  • Werkzeugbezogene MFU gemäß VDI/VDE 2645-2
  • Anzeigeabweichung ≤0,5 %
  • Wechselbare Drehmoment-Referenzsensoren
  • Bedienerfreundliche Software Plattform CEUS

Erleben Sie live das Kalibriersystem caliTEST-B und überzeugen Sie sich von der Bedienfreundlichkeit und Flexibilität.

Vertrauen in Messergebnisse – akkreditierte Kalibrierlabore weltweit

In der Messtechnik sind rückverfolgbare Kalibrierungen die Grundlage für präzise Messungen. Kistler bietet ein umfassendes Spektrum an Kalibrierdienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Überall auf der Welt stehen die Kalibrierdienstleistungen von Kistler in den Tech Centern, technischen Büros und Produktionsgesellschaften zur Verfügung. Kistler bietet auch Kalibrierungen vor Ort an.
Kistler betreibt weltweit nach ISO 17025 akkreditierte Kalibrierlabore in über 100 Akkreditierungsattributen. Die Akkreditierungen umfassen die Messgrößen Druck, Kraft, Drehmoment, Drehwinkel, Ladung, elektrische Messgrößen, Vibration, Beschleunigung, Verstärkung und viele weitere.

Fachkompetenz und Wissen – die Kistler Akademie

Fachkompetenz und Wissen ist in einer hochtechnisierten Welt unabdingbar. Qualifikation und Wissen mit Nachweisen wird daher auch in vielen Normen wie z. B. der ISO 9001 gefordert.
Die Kistler Akademie unterstützt dabei! Der Anspruch ist es, Wissen und Kenntnisse zu vermitteln, damit im Berufsleben sicher und effizient agiert werden kann. Die Kistler Akademie ist eine nach DIN ISO 21001 zertifizierte Bildungsorganisation. 

Die Kistler Akademie bietet: 

  • Grundlagenschulungen
  • Schulungen auf Kistler Messsysteme
  • Schulungen auf Kistler Mess-Software

Die Seminare sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar. Sie werden zeitlich flexibel in einer Kistler Niederlassung oder auf Wunsch vor Ort durchgeführt. 
Unsere Metrologie-Spezialisten Peter Jäger, Quality Manager und Head of Kistler Academy und Michael Maier, Head of Sales Fastening Technology, informieren Sie vor Ort bei den Metrologietagen vom 5. bis 6. November am Kistler Stand 1 über das gesamte Schulungsangebot und freuen sich Ihnen persönlich Kistler Kalibrier- und Prüfsysteme sowie die Service- und Kalibrierlösungen zu präsentieren.

Need a consultation?

Our experts are just a click away.