Como elemento central del sistema de ensamblaje, el maXYmos NC supervisa y controla todo el proceso de ensamblaje. Con una pantalla táctil intuitiva y un control de secuencia integrado, el sistema ofrece una facilidad de uso excepcional y un grado de flexibilidad extraordinario que lo hace adecuado para procesos de ensamblaje que van desde los más sencillos hasta los más complejos. maXYmos NC controla, supervisa, evalúa y documenta las curvas XY (por ejemplo, fuerza frente a desplazamiento) para los procesos de unión y ajuste a presión, junto con los módulos de ensamblaje NC y el servoamplificador IndraDrive que se incluye en el sistema. La forma de las curvas de medición permite supervisar y controlar a través de SERCOS III en tiempo real la calidad de cada uno de los pasos de fabricación, de los grupos de montaje o incluso de un producto completo. Esto significa que se pueden implementar tiempos de ciclo óptimos con la máxima precisión de repetición. Dado que los tiempos de inactividad no planificados se reducen al mínimo, la disponibilidad de las máquinas y la productividad del proceso de fabricación aumentan.
Los sistemas de ensamblaje electromecánicos supervisan, controlan y optimizan las operaciones de ensamblaje y prensado en la industria de la automoción y de los suministros, además de convencer por sus ventajas a muchas otras industrias como la MedTech o la de electrodomésticos. El control integrado de fuerza y desplazamiento se realiza mediante maXYmos NC en tiempo real con una completa documentación incluida.
Nuestros sistemas de ensamblaje electromecánicos | servoprensas de montaje son su seguro de garantía de calidad integral y fiabilidad del proceso en la producción en serie. Contribuyen a acortar aún más los tiempos de los ciclos, a reducir los desechos y a aumentar la productividad.
Hay modelos especiales disponibles a petición, con carreras de hasta 1.000 mm, rangos de fuerza de hasta 600 kN o diseños en ángulo, por lo que puede estar seguro de que la solución que reciba se ajustará exactamente a su aplicación.