The jBEAM software package from Kistler is a versatile solution for test data analysis and visualization.

Análisis y visualización de datos de medición con el software jBEAM

jBEAM: la solución de software integral para analizar, visualizar e informar sobre datos de medición. jBEAM puede utilizarse tanto como programa de escritorio como en sistemas de gestión de datos de medición (MDM) basados en web, como MaDaM.

Numerosos fabricantes de vehículos y sus proveedores clave ya han elegido nuestro software multilingüe e independiente de la plataforma: para sus procesos de investigación y desarrollo, jBEAM les proporciona una solución estratégica y global que incluye funciones de análisis de datos, cálculo y elaboración de informes tanto universales como específicas de cada aplicación.

Adquisición, análisis y visualización de datos de medición con amplificadores de carga y software de Kistler

Explicado en 4 minutos

Características generales del producto

Users perform interactive analyses with jBEAM
  • Compatibilidad con más de 100 formatos de archivo con recarga automática cuando cambia el contenido del archivo
  • Múltiples elementos gráficos para la visualización de datos, en tiempo real y controles de entrada
  • Sincronización de datos de medición con datos de vídeo y GPS, también visualización de datos mediante servidores de secciones de mapas como Google Maps u OpenStreetMap
  • Generación flexible de informes con encabezados y pies de página libremente configurables, plantillas de fuentes y diseños de informes multilingües
  • Remuestreo automático a una cuadrícula temporal común
  • Diagrama de bloques para visualizar las dependencias de datos dentro de un proyecto jBEAM
  • Puede ampliarse con componentes Java CEA, scripts Groovy o Python y funciones MATLAB mediante envoltorios MATLAB
  • Acceso a la base de datos ASAM-ODS

Aplicaciones para jBEAM

Kistler ofrece diversas tecnologías de medición para el análisis de la combustión en la investigación y el desarrollo.

Datos de motores y turbocompresores

jBEAM permite un análisis exhaustivo de los datos de prueba de motores gracias a funciones como la detección automática de puntos de prueba de velocidad/presión del colector basada en señales de tiempo continuo. Las matrices de mapas se calculan y visualizan a nivel matemático o con fines de visualización. También se admiten gráficos de diferencias que muestran las diferencias de mapas entre dos pruebas. Como ventaja adicional, jBEAM permite el ajuste interactivo: los cursores que se pueden cambiar manualmente permiten definir secciones a través de los mapas que luego se pueden calcular y comparar. Por defecto, jBEAM admite motores de combustión, así como motores eléctricos en dos modos de funcionamiento (funcionamiento como motor o como generador). Las líneas eléctricas ISO pueden añadirse a la representación gráfica en un abrir y cerrar de ojos.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.