Sistemas de medición de carriles

Los sistemas de medición de carriles de Kistler cubren aplicaciones especiales como el pesaje en movimiento, la medición de la fuerza de frenado y la comprobación dinámica de frenos - más información.

Nuestros sistemas de medición de carriles cubren tres aplicaciones específicas: 1. El sistema Rail Weigh In Motion de última generación de Kistler proporciona una gama completa de datos sobre el estado de los trenes y el tráfico ferroviario, incluidas las cargas de las ruedas y los pesos de los trenes, como cabría esperar. 2. La solución BFMS (Brake Force Measurement Solution) aprovecha la tecnología digital para realizar pruebas de fuerza de frenado altamente eficientes, lo que facilita enormemente la vida a los equipos de servicio ferroviario que llevan a cabo el proceso de mantenimiento. 3. Nuestro sistema dinámico de comprobación de frenos basado en la tecnología óptica Correvit garantiza una comprobación y un mantenimiento sencillos y conformes con las normas del material rodante en todas las superficies, a velocidades de hasta 250 km/h.