Beneficios
- 100% calidad garantizada.
- Optimización de los tiempos de ciclo.
- Reducción del coste de personal.
- Reducción del coste de energía.
- Optimización del retorno de la inversión.
En la producción de componentes de peso ligero, el procesamiento óptimo de materiales compuestos de fibra (por ejemplo, de carbono) es esencial para una fabricación con éxito. El proceso de moldeo por transferencia de resina (RTM) presenta un elevado potencial para la fabricación industrial y a gran escala, ofreciendo una producción de componentes rentable. El seguimiento exhaustivo y fiable de la presión dentro de la cavidad - incluyendo la evacuación molde aguas arriba - es la clave para controlar el proceso de RTM y garantizar el nivel requerido de fiabilidad. Gracias a los sensores de presión piezoeléctricos o piezoresistivos y amplificadores de carga de Kistler, el control estable de presión de la cavidad de molde está garantizado y sin excepciones.
Las ventajas de los sistemas de presión cavidad de Kistler son:
Estamos deseando trabajar con usted. Simplemente póngase en contacto con nosotros.