Acelerómetros PiezoStar criogénicos y de alta temperatura, 50 ... 250 g / 8703A

8703A
La familia Tipo 8703A son acelerómetros pequeños y ligeros para mediciones de choques y vibraciones en condiciones de temperatura rápidamente cambiantes.
Características/ventajas principales
- Elemento sensor PiezoStar exclusivo
- Temperatura de funcionamiento: -55 ... 165°C
- Sensibilidad a temperaturas ultrabajas
- Gama de frecuencias: 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
- Baja sensibilidad a la deformación de la base
- Conformidad CE
El Conector lateral Tipo 8703A incorpora el exclusivo elemento sísmico PiezoStar de Kistler que proporciona tanto una amplia frecuencia de funcionamiento como un coeficiente de sensibilidad a la temperatura ultrabajo de 0,004%/°C. La familia de acelerómetros funciona entre -55 ... 165°C y presenta una baja sensibilidad térmica, una baja deformación de base y una baja sensibilidad transversal, lo que minimiza los errores de medición. Un circuito convertidor de impedancia Piezotron interno convierte la carga desarrollada en el elemento sísmico PiezoStar durante el choque o la vibración en una salida de tensión. Además de la sensibilidad térmica ultrabaja, los acelerómetros PiezoStar proporcionan una estabilidad y repetibilidad excelentes a largo plazo.
Carga
Carga