Acelerómetros de un eje en miniatura K-Shear, de ±500 g a ±2000 g / 8730B

8730B
Características/ventajas principales
- Modo de tensión de baja impedancia
- Elemento sensor de cizalladura de cuarzo
- Rangos de medición: ±500 g, ±1000 g y ±2000 g
- Respuesta térmica transitoria mínima
- Aislamiento de tierra opcional
- Opción criogénica disponible
La serie de acelerómetros ligeros de Tipo 8730B utiliza el elemento sensor de cuarzo K-Shear de diseño exclusivo de Kistler. El funcionamiento en el modo de cizallamiento con placas de cuarzo cortadas con precisión permite que los acelerómetros presenten una sensibilidad ultrabaja a los transitorios térmicos, la deformación de la base y el movimiento transversal. Alojados en una carcasa de titanio herméticamente sellada, los elementos sensores de cuarzo ofrecen una excelente estabilidad a largo plazo que garantiza mediciones repetibles y precisas. El acelerómetro estándar de Tipo 8730B y el de baja temperatura 8730BxC pesan sólo 1,9 gramos, mientras que la versión 8730BxI, que es ligeramente más grande y está "fuera del suelo", pesa 2,5 gramos.