Acelerómetros IEPE para rotación axial, cuarzo de cizallamiento / 8838

8838
El Tipo 8838 son acelerómetros de cizalladura de cuarzo únicos capaces de medir la aceleración rotacional axial
Características/ventajas principales
- Principio piezoeléctrico del cuarzo cortante
- Mide las oscilaciones axiales
- Construcción hermética
- Ligero y cómodo montaje con agujero pasante
El Tipo 8838 es un novedoso complemento de los sensores de modo de cizallamiento que está diseñado para responder a una forma claramente diferente de oscilaciones inducidas. La orientación interna de los elementos de cuarzo permite a los acelerómetros del Tipo 8838 responder a las oscilaciones que se producen por encima del eje de montaje de la unidad cuando se instalan en una aplicación de ensayo no giratoria. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales. Entre sus características más destacadas se incluyen su amplia respuesta en frecuencia, su construcción ligera en titanio y su diseño hermético y con aislamiento de tierra.
Carga
Carga