Acelerómetros piezoeléctricos, miniatura, cizalla cerámica, modo de carga, 0,7 gramos, 500 g / 8278A
8278A
El tipo 8278A es un Acelerómetro de carga piezoeléctrico ultraminiatura que cubre una amplia gama de frecuencias.
Características/ventajas principales
- Alta impedancia, Modo de carga
- Tensión de base ultrabaja
- Amplia respuesta en frecuencia
- Aislado de tierra
- Alta sensibilidad, 1,3 pC/g
El tipo 8278A es un acelerómetro piezoeléctrico de alta frecuencia, ultra miniatura y peso ligero que contiene un elemento sensor de cizalladura cerámico de diseño exclusivo. El diseño del elemento en modo cizalla proporciona inmunidad a la deformación de la base y al movimiento transversal. El tipo 8278A está diseñado para montaje con cera o adhesivo y se suministra con una llave a medida para facilitar su extracción después de la prueba.
Carga
Carga