Acelerómetros triaxiales, K-Shear, perfil bajo, cable integral / 8794A

Ultra slim line triaxial quartz IEPE accelerometer / 8794A

8794A

El Tipo 8794A son acelerómetros triaxiales de cuarzo que vienen con un cable integral y pueden funcionar a temperaturas más elevadas.
Características/ventajas principales
  • Modo de tensión de baja impedancia
  • Diseño de perfil bajo
  • Precisión y estabilidad de la cizalla de cuarzo
  • Disponible en versión de Alta temperatura (165°C, 330°F)
  • Conformidad CE
Los acelerómetros triaxiales del Tipo 8794A miden choques y vibraciones en tres ejes perpendiculares entre sí. Sus elementos sensores de cuarzo están contenidos en un exclusivo paquete plano y alojados en una carcasa soldada de acero inoxidable con el cable integral sellado con epoxi a la carcasa. El diseño K-Shear de Kistler proporciona una amplia gama de frecuencias de funcionamiento junto con una sensibilidad extremadamente baja a los transitorios térmicos y a la aceleración transversal. Los elementos de detección de cuarzo garantizan una estabilidad a largo plazo y son superiores a otros materiales de detección. Los hilos del cable se sueldan a los terminales fuera de la carcasa y se cubren con una cubierta de alivio de tensión moldeada con epoxi. Esta conexión eléctrica ofrece las ventajas de un cable integral pero permite sustituir los hilos de salida dañados.
Carga
Carga