Acelerómetros de cizalladura cerámica ultraminiatura de muy bajo peso / 8778A

La familia Tipo 8778A son acelerómetros extremadamente ligeros para su uso en una amplia gama de aplicaciones.

8778A

La familia Tipo 8778A son acelerómetros extremadamente ligeros para su uso en una amplia gama de aplicaciones.
Características/ventajas principales
  • Baja impedancia, modo de tensión
  • Tensión de base ultrabaja y respuesta térmica transitoria
  • Amplia respuesta en frecuencia: 2 ... 9000 Hz (±5 %)
  • Aislado de tierra de montaje
  • Peso muy bajo de 0,4 gramos
  • Conformidad CE
La familia Tipo 8778A son acelerómetros de alta frecuencia, ultraminiatura y ligeros que contienen un elemento sensor de cizalladura cerámico de diseño exclusivo. El diseño del elemento en modo cizalla proporciona inmunidad a los transitorios térmicos, a la deformación de la base y al movimiento transversal. Un circuito microelectrónico interno de acondicionamiento de la señal Piezotron convierte la carga desarrollada en el elemento cerámico, como resultado de que el acelerómetro esté sometido a una vibración, en una señal de salida de alta tensión utilizable a un nivel de baja impedancia. Las unidades están diseñadas para montaje con cera o adhesivo y se suministran con una llave a medida para facilitar su retirada tras las pruebas.
Carga
Carga