Acopladores para emisión acústica, Piezotrón, 1 canal / 5125C

5125C
Los Acopladores AE-Piezotron de la familia Tipo 5125C procesan las señales de salida de alta frecuencia de los sensores de emisión acústica Kistler Piezotron de la familia Tipo 8152C.
Características/ventajas principales
- Sensor de emisión acústica piezotrón Amplificador de alta frecuencia
- Carcasa robusta, construcción a prueba de vibraciones
- Protección IP57
- La familia Tipo 5125C0 cumple la directiva ATEX 94/9/CE Ex ll 1GD y II 3G EN 60079-11 Ex ia IIC T6 y EN 60079-15 Ex nA llC T6
- Ganancia seleccionable: x1, x10, x100, x1000 (para los Tipos 5125C2 y 5125C3)
- Constante de tiempo seleccionable: 0,12, 1,2, 12, 25 ms (para los Tipos 5125C2 y 5125C3)
- Filtros seleccionables: 1 ... 1000 kHz (para los Tipos 5125C2 y 5125C3)
Estos Acopladores AE-Piezotron con convertidores RMS e interruptores de alarma incorporados han sido especialmente diseñados para el procesamiento de señales de emisión sonora de alta frecuencia procedentes de sensores AE-Piezotron de Kistler. En el caso de los Tipos estándar 5125C2 y 5125C3, la unidad se suministra con una ganancia ajustada a x10, mientras que el usuario puede ajustar la ganancia con puentes a x1, x100 o x1000 en función de la amplitud de la señal. En el caso de la versión IS/ATEX, debe configurarse en el momento del pedido y no puede modificarse posteriormente. El amplificador dispone de dos series de filtros de segundo orden conectados por defecto con un filtro paso alto de 50 kHz y un filtro paso bajo de 1 MHz. En los casos de las versiones estándar de los Tipos 5125C2 y 5125C3, los filtros pasaaltos y pasabajos pueden modificarse conectando filtros alternativos. La constante de tiempo de integración del convertidor RMS puede ser seleccionada libremente por el usuario y tiene un valor por defecto de 1,2 ms tal como se suministra. En el caso de la versión ATEX/IS, la constante de tiempo RMS debe configurarse en el pedido y no puede ser modificada por el usuario.
Carga
Carga