Acopladores de piezotrón de laboratorio (IEPE) para funcionamiento con batería y red eléctrica, de 1 canal / 5118B

5118B
Este Acoplador de Piezotrón (IEPE) de laboratorio de 1 canal puede funcionar con pilas o con una fuente de alimentación de CA y es adecuado para el funcionamiento de sensores de Piezotrón (IEPE).
Características/ventajas principales
- Funciona con pilas integradas, alimentación de CA o cualquier fuente de tensión continua
- Indicador de tensión de polarización mediante LED (correcto, cortocircuito, interrupción)
- Ganancia conmutable y filtros de paso alto
- Filtros de paso bajo Tipo Enchufe
El Tipo 5118B es un Acoplador de Piezotrón (IEPE) de un solo canal que proporciona la excitación de corriente constante requerida por los sensores de baja impedancia en modo de tensión con electrónica incorporada (sensores de Piezotrón (IEPE)). La alimentación del sensor se suministra por el mismo cable de dos hilos que proporciona la señal de salida de baja impedancia. El Tipo 5118B desacopla la tensión de polarización de CC de la señal de salida y proporciona una fuente de corriente constante de 2 mA. Los indicadores de polarización muestran el estado del sensor y del cable (correcto, cortocircuito, interrupción). Ganancias de amplificación de 1x, 10x y 100x seleccionables desde un conmutador del panel frontal. Las frecuencias de corte del filtro de paso alto (-3 dB) de 0,006 y 0,03 Hz también se pueden seleccionar mediante un interruptor en el panel frontal. Para limitar la respuesta en frecuencia del amplificador se dispone de filtros de paso bajo de Tipo Enchufe. Estos filtros de paso bajo se pueden utilizar para atenuar frecuencias no deseadas y/o para mejorar la relación señal/ruido. El Acoplador Tipo 5118B Piezotron (IEPE) transmite un aviso audible de batería baja con un chirrido intermitente. La duración de la batería es de aproximadamente 12 horas a una corriente de sensor de 2 mA. La alimentación del Acoplador puede provenir de tres fuentes: cuatro pilas AA de 1,5 V, alimentación de CA desde un adaptador de línea eléctrica o una fuente de CC regulada de 6 a 28 V CC.
Carga
Carga