Acopladores Piezotron (IEPE) de mano, 1 canal / 5114

5114
Este Acoplador Piezotrón (IEPE) portátil de mano de 1 canal funciona con batería incorporada y es adecuado para el funcionamiento de sensores Piezotrón (IEPE).
Características/ventajas principales
- Alimentación mediante batería integrada, fuente de alimentación de CA o cualquier fuente de tensión continua
- Visualización de la tensión de polarización del sensor
- Indicación de la integridad del circuito del sensor y del cable mediante LED (correcto, cortocircuito, interrupción)
El Tipo 5114 es un Acoplador de Piezotrón (IEPE) de un solo canal que proporciona la excitación de corriente constante requerida por los sensores de modo de tensión de baja impedancia con electrónica incorporada (sensores IEPE). La alimentación del sensor se suministra por el mismo cable de dos hilos que proporciona la señal de salida de baja impedancia. El Tipo 5114 desacopla la tensión continua de polarización de la señal de salida. Una pantalla LCD de 3,5 dígitos indica la tensión de polarización de CC del sensor. Tres LED en el panel frontal indican el estado básico del circuito del sensor (ok, cortocircuito, interrupción). El dispositivo funciona con una sola pila de 9 voltios o con alimentación de CC de un adaptador de alimentación de CA-CC externo. También puede alimentarse con corriente continua externa de 12 voltios suministrada a través de la toma de 2,1 mm. En la carcasa frontal hay un interruptor de alimentación.
Carga
Carga