Acopladores industriales Piezotron (IEPE) con alimentación externa, 1 canal / 5127B

5127B
Este Acoplador industrial Piezotron (IEPE) de 1 canal se alimenta mediante una fuente de tensión continua externa y es adecuado para el funcionamiento de sensores Piezotron (IEPE).
Características/ventajas principales
- Alimentación mediante una fuente de tensión continua externa
- Opción: Salida RMS y final de carrera
- Filtros Tipo Enchufe
- Carcasa robusta y construcción resistente a las vibraciones
- Protección IP65
El Acoplador monocanal Piezotrón (IEPE) Tipo 5127B es adecuado para sensores de baja impedancia con electrónica integrada (sensores Piezotrón (IEPE)). La ganancia se puede ajustar con un puente a 1x o 10x. El amplificador dispone de dos filtros de segundo orden conectados en serie, diseñados como elementos enchufables. El Tipo de filtro (paso alto o paso bajo), así como el límite de frecuencia, son seleccionables. Un filtro pasa banda se obtiene mediante la conexión en serie de un filtro pasa alto y otro pasa bajo. Se puede seleccionar la constante de tiempo del convertidor RMS opcional. El interruptor de límite se ajusta con un potenciómetro. El valor de consigna del umbral de conmutación puede controlarse en la salida "Límite" con un voltímetro digital o un osciloscopio. La salida del final de carrera está aislada eléctricamente por un optoacoplador. En el conector redondo de 8 pines están presentes las siguientes señales de salida: dos señales de salida analógicas (Out (Filtro) y Out (RMS)) y una señal de salida digital (Limit Switch).
Carga
Carga