Adaptadores de montaje con rosca hembra central para células de carga piezoeléctricas del Tipo 93X3A / 9584A
9584A
Los adaptadores de montaje normalizados proporcionan una introducción óptima de la fuerza en la célula de carga piezoeléctrica. Estos componentes se fabrican como piezas de precisión y tienen una dureza superficial de entre 400 y 490 HV (Vickers).
Los adaptadores de montaje normalizados proporcionan una introducción óptima de la fuerza en la célula de carga piezoeléctrica. Estos componentes se fabrican como piezas de precisión y tienen una dureza superficial de entre 400 y 490 HV (Vickers).
Carga
Carga