Amplificadores de carga diferencial, versión Ex-ec (seguridad aumentada) / 5185A

Differential industrial charge amplifier / 5181A

5185A

Versión Ex-ec de la familia de amplificadores de carga diferenciales Tipo 518x que ofrece la máxima flexibilidad, amplia ganancia seleccionable, filtros de paso alto y bajo y muchas opciones de salida de señal. Este amplificador está disponible con carcasa de fundición de aluminio o carcasa para carril DIN.
Características/ventajas principales
  • Filtros de paso alto y bajo seleccionables
  • Rango de conversión de carga muy amplio
  • Varias ejecuciones y opciones de salida
  • Adecuado para cadenas de medición aisladas del suelo
Estos amplificadores de carga diferenciales están disponibles en dos carcasas y varias versiones de salida de voltaje y corriente. El Tipo 5185A tiene un factor de conversión de carga (sensibilidad) seleccionable que se ajusta en fábrica y no contiene función de reajuste, sino un filtro de paso alto (constante de tiempo) en la etapa de entrada. Un circuito interno de compensación elimina la deriva del amplificador y compensa las corrientes de error de baja frecuencia de hasta 5 nA. La tensión de alimentación de 18 ... 30 VCC está separada galvánicamente, lo que evita problemas de bucle de masa.
Carga
Carga