Barreras fotoeléctricas de horquilla multihaz, infrarrojos, anchura de horquilla de 10 a 60 mm, electrónica externa, conector M12 de 4 pines / M16 de 5 pines / PB
PB
Estas barreras de luz en horquilla multihaz con electrónica externa se utilizan para el control de la expulsión y el recuento de las piezas más pequeñas.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: máx. 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Sensibilidad dinámica y estática ajustables
- Extensión de pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
- Conexión: Enchufe M12, 4 pines o M16 5 pines
Las barreras de luz en horquilla multihaz PB disponen de una banda luminosa de muy alta resolución a partir de aprox. 0,8 mm de diámetro de pieza. La electrónica se encuentra en una carcasa separada y está conectada permanentemente a la barrera de luz en horquilla a través de dos cables de PUR. Los cuerpos de las horquillas tienen un grosor de 8 mm, por lo que son muy estrechos y compactos. Son ideales para escanear y contar los objetos más pequeños que se mueven con rapidez, independientemente de sus propiedades de material y superficie. La función estática garantiza además que no haya piezas en la banda luminosa activa. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector M12 de 4 pines o un conector M16 de 5 pines.
Carga
Carga