Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 10 a 40 mm, conector S2 7-pin, electrónica externa / PS/S2

PS/S2
Estas Barreras de luz en horquilla enchufables con electrónica independiente están disponibles en muchas dimensiones diferentes.
Características/ventajas principales
- Precisión de repetición: <0,01 mm
- Longitud del cable: 400 mm
- Conexión: Conector S2, 7 pines
Enchufe Barrera de luz en horquilla para la conexión a la electrónica independiente S2. Transmisor y receptor se encuentran en una robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de una laboriosa alineación. La conexión a la electrónica se realiza mediante el sistema de conectores en miniatura normalizado S2. El Transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para su uso en entornos sucios. Cuando se utiliza con la electrónica de luz alterna de doble nivel, la reserva funcional puede duplicarse en condiciones de funcionamiento muy aceitosas (amplificador de nivel II). Con la electrónica de impulsos dinámicos S2-D-x-P pueden detectarse los objetos más pequeños a partir de un diámetro de 0,1 mm.
Carga
Carga