Cabezales de impedancia, cerámica y cuarzo, 5 ... 50 g / 8770A

8770A
La familia Tipo 8770A son cabezales de impedancia que miden simultáneamente la fuerza dinámica y la aceleración en un punto de una estructura de prueba.
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo de tensión
- La sensibilidad no se ve afectada por el par de montaje
- Rangos de medición: ±5 g y ±50 g
- La fuerza y la fase de aceleración coinciden en dos grados
- Soporta choques de hasta 2500 g con una duración máxima de 1 ms
- Conformidad CE
La construcción de un elemento sensor único optimiza las capacidades del cabeza de impedancia 8770A. El resultado es un dispositivo que proporciona mediciones simultáneas de fuerza y aceleración dinámica desde exactamente la misma ubicación en una estructura de prueba. El aislamiento interno del cristal y la adaptación de fase del canal sintonizado permiten la adquisición de datos de punto de impulsión (DP) con una coincidencia espacial y temporal óptima. Durante los estudios de pruebas modales, la importancia de los datos DP es primordial, ya que cualquier error afecta directamente a las formas modales escaladas. La función de transferencia de impedancia requerida puede obtenerse ahora con facilidad y precisión a partir de las mediciones realizadas por este exclusivo sensor de cabeza de impedancia.
Carga
Carga