Cable de conexión para placas de fuerza, 2x Fischer 9 pines pos. recto, manguera de acero / 1681B

Cables de conexión para placas de fuerza con salida de carga

1681B

Cables de conexión para placas de fuerza con salida de carga
Características/ventajas principales
  • Conectores: Fischer 9 Pin pos. recto (ambos lados)
  • Manguera flexible de acero inoxidable
  • Grado de protección: IP65
Cable de conexión para Placa de fuerza con salida de carga, recto Conector Fischer 9 pines pos. (ambos lados), manguera de acero
Carga
Carga