Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, 10-32 pos. - Fischer SE102 pos. / 1950A

1950A
Estos cables de conexión son cables coaxiales de alto aislamiento y bajo nivel de ruido con una protección metálica contra las influencias externas.
Características/ventajas principales
- Cable coaxial de poco ruido
- Conectores: KIAG 10-32 pos. - Fischer SE102 pos.
- Protección metálica
- Temperatura de funcionamiento: 25 ... 200°C
Estos cables de conexión son cables coaxiales de alto aislamiento y poco ruido, revestidos de una trenza de acero que los protege de las influencias externas. Están disponibles en longitudes de 2, 3, 5 y 10 metros.
Carga
Carga