Cables adaptadores para sensores potenciométricos de desplazamiento 2124A y 2125A, conector redondo IEC 130-9 de 5 patillas / 9172CD

Estos cables adaptadores se utilizan para conectar sensores de desplazamiento potenciométricos de los tipos 2124A y 2125A a cables de conexión con conector redondo de 5 patillas.

9172CD

Estos cables adaptadores se utilizan para conectar sensores de desplazamiento potenciométricos de los tipos 2124A y 2125A a cables de conexión con conector redondo de 5 patillas.
Características/ventajas principales
  • Conector recto neg. M8 apantallado de 3 pines con codificación A - Conector redondo IEC 130-9 de 5 pines
  • PUR sin halógenos
  • Longitud estándar: 0,2 m
Estos cables adaptadores permiten la rápida instalación de sensores de desplazamiento potenciométricos de los tipos 2124A y 2125A, que sustituyen a los sensores de desplazamiento potenciométricos de los tipos 2112A, 2117A, 2118A y 2120A, ya descatalogados. Gracias al cable adaptador, se puede conservar el cable de conexión existente.
Carga
Carga