Cables de conexión, de ComoNeo al termoamplificador (Tipo 2205) / 1491A
1491A
Este cable conecta el ComoNeo al termoamplificador Tipo 2205 con un conector simple de 4 canales o uno doble de 4 canales; la longitud se puede configurar libremente entre 0,3 y 20 metros.
Características/ventajas principales
- Se conecta con uno o dos conectores de 4 canales
- La longitud del cable se puede configurar libremente entre 0,3 y 20 metros
- Conector D-Sub de 15 pines (macho)
Este cable conecta el ComoNeo al termoamplificador Tipo 2205 con un conector simple de 4 canales o uno doble de 4 canales; la longitud se puede configurar libremente entre 0,3 y 20 metros.
Carga
Carga