Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg. / 1645C

1645C
Para la conexión entre el sensor y el cable DAQ (sensores de presión de cavidad o sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
- Material del cable: PFA, verde
- Diámetro del cable: 2 mm
- Temperatura de funcionamiento: -90 ... 200°C
- Conexiones: M4x0,35 pos. con rosca integrada - Fischer 102 neg.
- Grado de protección EN 60529: IP65
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10^13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de bajo ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. De este modo, a diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste y se mejora la fiabilidad y precisión de las mediciones. Todos los conectores Kistler contienen una junta tórica en el extremo del cable y en el extremo de conexión.
Carga
Carga