Cables de conexión de alto aislamiento, FPM negro, adaptador M13x1 - BNC pos. / 1900A15

1900A15
Estos cables de conexión de alto aislamiento se utilizan para sensores piezoeléctricos con adaptador M13x1.
Características/ventajas principales
- Para uso con sensores piezoeléctricos con adaptador M13x1
- Conectores: Adaptador M13x1 (sensor), diferentes variantes (amplificador)
- Robusta cubierta de FPM con un diámetro exterior del cable de 5,5 mm
- Longitudes específicas del cliente: 0,3 ... 30 m
- Opción con aislamiento del suelo disponible
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento, como el tipo 1900A15, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran.
Carga
Carga