Cables de conexión para amplificadores de carga, D-Sub 9 pines neg. y 15 pines neg. - D-Sub 25 pines pos. / 1779A

1779A
Cables de conexión para amplificadores de carga del Tipo 9865 a sistemas DAQ del Tipo 5695B
Características/ventajas principales
- Cables de conexión para amplificador de carga
- Conectores: D-Sub de 9 o 15 pines neg. - D-Sub de 25 pines pos.
- Grado de protección: IP50
Cable de conexión del Amplificador de carga 9865... al sistema DAQ Tipo 5695B..., D-Sub 9 pines neg./D-Sub 15 pines neg. y D-Sub 25 pines pos.
Carga
Carga