Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos. / 1641B

1641B
Se trata de cables verdes, unifilares, de alto aislamiento, con base de PFA (ø2 mm) para sensores con conector KIAG 10-32 neg.
Características/ventajas principales
- Número de Conductores: 1
- Longitud: 0,5 m / 1 m / 2 m / 5 m / a medida (de 0,1 a 50 m)
- Gama de temperaturas: de -55 a 200°C
- Conexión del sensor: KIAG 10-32 pos. 90°
- Conector del amplificador: BNC pos.
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1013 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de Poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga