Cables de conexión a la red con interfaz Ethernet / 1200A195

1200A195
Estos cables de conexión a red vienen con una interfaz Ethernet CAT5 según IEC 11801, con un ancho de banda de 100 Mbps.
Características/ventajas principales
- Cables blindados
- Interfaz Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
- PUR sin halógenos
- Compruebe la longitud y las opciones de conector
undefined
Carga
Carga